Quadri per punto di consolidamento – gesis® CPO
I punti di consolidamento gesis® CPO costituiscono la transizione tra l’infrastruttura fissa di energia, segnali e dati e le reti flessibili di postazioni di lavoro o prese. L’architettura modulare supporta layout adattabili, riduce i tempi di installazione e semplifica le modifiche future negli ambienti d’ufficio.
MASSIMA FLESSIBILITÀ PER L'UFFICIO DI DOMANI
Desk sharing, lavoro flessibile e co-working... l'ufficio del futuro deve essere adattabile a tutti questi aspetti. Con i nostri consolidation points vi offriamo una connettività che consente di mantenere inalterata la maggior parte del cablaggio orizzontale, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per adattare il layout e utilizzare mobili per ufficio modulari. Le connessioni di rete e di alimentazione avvengono tramite connettori Plug & Play che aumentano ulteriormente la flessibilità e la modularità dello spazio.
Le esigenze delle singole postazioni di lavoro sono molto difficili da pianificare in anticipo e possono variare da azienda ad azienda e da reparto a reparto. Le conseguenze sono il caos dei cavi durante l'installazione, il costoso ricablaggio e l'interruzione del lavoro. I consolidation points di Wieland consentono di adattare gli spazi di lavoro e le conversioni in modo rapido, efficiente e con minori interruzioni.
I CONSOLIDATION POINTS DEVONO ESSERE UTILIZZATI QUANDO:
- per anticipare le modifiche di layout, applicazioni e aggiornamenti futuri.
- per cercare di risparmiare sui futuri sprechi di materiale derivanti dalle modifiche alla rete e al sistema di distribuzione dell'energia.
- per cercare di accelerare il lavoro e i tempi di risposta ai problemi elettrici nell'area di lavoro.
- per evitare che il vostro cablaggio orizzontale venga modificato.
- per aumentare l'efficienza energetica - grazie alla distribuzione trifase
MODIFICA DELL'UTILIZZO
DI UN EDIFICIO
Modifiche interne all'ufficio
- I piccoli traslochi e le riorganizzazioni vengono eseguiti rapidamente.
- I dipendenti hanno a disposizione una postazione di lavoro perfettamente funzionante in tempi brevi e con un'interruzione minima del lavoro.
- Un consolidation point decentralizzato consente percorsi di linea brevi, che fanno risparmiare tempo e denaro.
Cambio degli inquilini
- In caso di cambio dell'inquilino, è necessario scollegare solo le linee di collegamento dal CPO, mentre l'impianto elettrico principale rimane inalterato.
- Comoda sostituzione del cavo e riduzione dei danni e dei costi di sostituzione del cavo.
- La rapidità di esecuzione e di risposta alle mutevoli esigenze degli inquilini aumenta la soddisfazione dei clienti.
LA VOSTRA INSTALLAZIONE ELETTRICA – PIANIFICATA RAPIDAMENTE, ESEGUITA CON PRECISIONE!
Rendiamo semplice iniziare con soluzioni elettriche personalizzate per un'infrastruttura energetica sostenibile e flessibile fino all'utente finale. Con il Configuratore di Soluzioni per Edifici, potete pianificare rapidamente e facilmente installazioni elettriche plug-and-play e configurare la vostra prima soluzione in pochi minuti.
Scegliete tra le nostre opzioni preconfigurate (ottimizzate per risultati efficienti e comprovati) oppure iniziate subito la vostra configurazione personalizzata: