IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Connettori industriali per correnti elevate – revos POWER

revos POWER offre robuste soluzioni di connettori industriali per collegamenti di potenza ad alta corrente. Inserti portacontatti e custodie coordinati consentono interfacce scollegabili per macchine, azionamenti e distribuzione di potenza con caratteristiche elettriche elevate. Selezionare in base alla corrente e tensione nominali, al numero di poli, alla sezione del conduttore, alla tecnologia di connessione e alla custodia compatibile.

PROTEZIONE TOTALE

revos POWER incorpora contatti di potenza e controllo in un unico connettore.

Revos Power Video

DATI TECNICI

Tecnologia di connessioneVite, crimpare
Corrente nominale Fino a 100 A
Tensione nominale Fino a 690 V
Superficie del contattoStagno, argento
Grado di protezioneIP54 e 65
Linea custodia BASIC
DOWNLOADS

revos Industrial Multipole Connector - Catalog

0530.1 | 42 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico