IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Sistema di marcatura – selos PRINT

selos PRINT rende la marcatura dei componenti semplice, flessibile e precisa. Dalle singole etichette per pulsanti alle strisce di marcatura complete per morsetti, il sistema consente un’identificazione efficiente in un’ampia gamma di applicazioni.

Panoramica
Prodotti

ETICHETTATURA PROFESSIONALE

selos PRINT – la tua soluzione flessibile per l'etichettatura professionale del Quadro elettrico

Con selos PRINT, puoi progettare l'etichettatura dei tuoi componenti in modo più semplice e versatile che mai. Che si tratti di etichette singole per pulsanti oppure di targhette complete per morsetti – il Sistema offre la massima flessibilità e precisione.

VELOCE, FLESSIBILE, VERSATILE

Con selos PRINT, puoi realizzare dalle etichette singole per pulsanti fino alle targhette di etichettatura complete per morsetti in modo rapido e preciso. Ma non è tutto – con selosPRINT puoi anche stampare etichette adesive, marcatori per Cavo e molto altro per qualsiasi Applicazione del Quadro elettrico, offrendoti una soluzione di etichettatura completa e professionale.

  • Stampa a trasferimento termico, Laser o A getto d'inchiostro per qualsiasi Applicazione
  • Alta qualità, stampa veloce e marcatura durevole
  • Stampa in continuo con la nostra nuova Stampante

SELOS PRINT – SISTEMI DI MARCATURA PER MORSETTIERE

Per una marcatura precisa ed efficiente negli armadi elettrici.

SELOS PRINT

STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO

Sistema di marcatura ad alte prestazioni per la marcatura singola e in serie di morsettiere. Adatto per targhette, adesivi, etichette e marcature per cavi negli armadi elettrici.

visualizza prodotto

SELOS PRINT ENDLESS

STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO CONTINUO

Progettata per la stampa continua su materiale in rotolo. Ideale per una marcatura precisa e senza interruzioni. Adatta per grandi volumi.

visualizza prodotto

SELOS PRINT LASER

STAMPANTE DI MARCATURA LASER

Sistema laser pulsato moderno per la marcatura diretta dei materiali – senza materiali di consumo come inchiostro o nastri. Per marcature permanenti e precise nelle applicazioni industriali.

visualizza prodotto

MARCATURA PROFESSIONALE PER OGNI APPLICAZIONE DI ARMADI ELETTRICI

SEI VANTAGGI DI SELOS PRINT NEL DETTAGLIO

Grünes Glühbirnen-Symbol als Icon für Idee, Tipp oder intuitive Funktionen.

SOLUZIONI DI ETICHETTATURA PERSONALIZZATE

Da un'etichetta singola a una targhetta completa per morsetti – tutto con un unico Sistema

Icon eines Monitors mit 'SAMOS PLAN' für samos PLAN6 Sicherheitssoftware

TECNOLOGIA DI STAMPA A TUA SCELTA

Trasferimento termico, Laser o A getto d'inchiostro – la soluzione giusta per ogni Applicazione.

Grünes Symbol: Klemmbrett mit Häkchen, steht für TÜV-zertifizierte Bausteine in samos PLAN6.

STAMPA CONTINUA AUTOMATIZZATA

Ideale per l'etichettatura seriale di componenti simili – veloce e precisa.

Grünes Icon eines Industrieroboterarms im Kreis, Symbol für Maschinenautomatisierung und Sicherheitssteuerung.

ALTA QUALITÀ DI STAMPA

Etichettatura chiara, risultati durevoli e un aspetto professionale.

Grünes Icon für samos PLAN6: Projektdokumentation mit Diagrammen, Häkchen, One-Click-Bericht.

VARI MATERIALI

Stampa su etichette adesive, marcatori per Cavo, strisce di marcatura e altro.

Grünes Download-Symbol mit Pfeil nach unten für samos PLAN6 Software.

APPROVVIGIONAMENTO FLESSIBILE

Le strisce di marcatura Wieland sono disponibili anche tramite MURR – per la massima libertà nella scelta del Materiale.

SELOS NEW GENERATION – LA NUOVA SERIE IN SINTESI

WTPN – TECNOLOGIA PUSH-IN: VELOCE, SENZA MANUTENZIONE, A PROVA DI FUTURO

I morsetti della serie WTPN si basano sulla moderna tecnologia PUSH-IN e consentono un cablaggio senza utensili che fa risparmiare tempo. Grazie alle elevate forze di contatto, garantiscono connessioni resistenti alle vibrazioni, durevoli e senza manutenzione, ideali per la distribuzione di energia in bassa tensione in un’ampia gamma di applicazioni industriali.

  • Design resistente alle vibrazioni per la massima sicurezza operativa
  • Senza manutenzione – nessun serraggio necessario, tempi di fermo ridotti
  • Installazione rapidissima grazie alla tecnologia di connessione PUSH-IN

WTN – TECNOLOGIA DI CONNESSIONE A VITE: COLLAUDATA, ROBUSTA, FLESSIBILE

I nuovi morsetti a vite sono veri e propri tuttofare tra i morsetti. Grazie alla loro facilità d’uso, il collaudato sistema di connessione con staffa di serraggio rappresenta una soluzione universale per tutti i tipi di conduttori ed è ampiamente utilizzato in tutto il mondo.

  • Massima flessibilità nella scelta dei conduttori – con o senza puntalino
  • Tenuta affidabile anche sotto carichi meccanici estremi
  • Collaudata a livello mondiale – utilizzata milioni di volte

RICHIEDI IL SOFTWARE PER SELOS PRINT

Hai bisogno del software per selos PRINT? Contatta il nostro team Wieland Industry Support via e-mail. Saremo lieti di fornirti il software su richiesta.

Richiedi il software

DOWNLOADS

selos NUOVA GENERAZIONE

0511.3 | 8 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico