Sistema di marcatura – selos PRINT
selos PRINT rende la marcatura dei componenti semplice, flessibile e precisa. Dalle singole etichette per pulsanti alle strisce di marcatura complete per morsetti, il sistema consente un’identificazione efficiente in un’ampia gamma di applicazioni.
ETICHETTATURA PROFESSIONALE
selos PRINT – la tua soluzione flessibile per l'etichettatura professionale del Quadro elettrico
Con selos PRINT, puoi progettare l'etichettatura dei tuoi componenti in modo più semplice e versatile che mai. Che si tratti di etichette singole per pulsanti oppure di targhette complete per morsetti – il Sistema offre la massima flessibilità e precisione.
VELOCE, FLESSIBILE, VERSATILE
Con selos PRINT, puoi realizzare dalle etichette singole per pulsanti fino alle targhette di etichettatura complete per morsetti in modo rapido e preciso. Ma non è tutto – con selosPRINT puoi anche stampare etichette adesive, marcatori per Cavo e molto altro per qualsiasi Applicazione del Quadro elettrico, offrendoti una soluzione di etichettatura completa e professionale.
- Stampa a trasferimento termico, Laser o A getto d'inchiostro per qualsiasi Applicazione
- Alta qualità, stampa veloce e marcatura durevole
- Stampa in continuo con la nostra nuova Stampante
SELOS PRINT – SISTEMI DI MARCATURA PER MORSETTIERE
Per una marcatura precisa ed efficiente negli armadi elettrici.
SELOS PRINT
STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO
Sistema di marcatura ad alte prestazioni per la marcatura singola e in serie di morsettiere. Adatto per targhette, adesivi, etichette e marcature per cavi negli armadi elettrici.
SELOS PRINT ENDLESS
STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO CONTINUO
Progettata per la stampa continua su materiale in rotolo. Ideale per una marcatura precisa e senza interruzioni. Adatta per grandi volumi.
SELOS PRINT LASER
STAMPANTE DI MARCATURA LASER
Sistema laser pulsato moderno per la marcatura diretta dei materiali – senza materiali di consumo come inchiostro o nastri. Per marcature permanenti e precise nelle applicazioni industriali.
STAMPANTI E ACCESSORI PER STAMPANTI IN SINTESI
Materiali di consumo, piastre di montaggio e moduli automatici per un processo di stampa fluido.
selos PRINT
STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO
Base:
- → Black ribbon (l = 130 m)
- → Red ribbon (l = 130 m)
- → Cleaning ribbon (l = 8 m)
- → Cleaning roller
- → Mounting plate for wire markers
- → Cable marking, directly printable
- → Mounting plate for wire markers / marker sleeves
Materiale di marcatura:
- Marking for terminal blocks
- Marking vor wires
- Marking for cables
- Marking for devices
- Marking for control cabinets
- Marking for push buttons
Componenti aggiuntivi:
selos PRINT ENDLESS
STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO CONTINUO
Base:
- → Cutting device (WP D-04)
- → Ribbon (WP T-17 / WP T-12)
- → Empty ribbon roll (WP D-02)
- → Tray holder (WP D-03)
- → Ribbonroll
Strisce di marcatura:
selos PRINT LASER
STAMPANTE DI MARCATURA LASER
Unità di aspirazione:
Materiale di marcatura:
Piastre di etichettatura senza stampa:
MARCATURA PROFESSIONALE PER OGNI APPLICAZIONE DI ARMADI ELETTRICI
SEI VANTAGGI DI SELOS PRINT NEL DETTAGLIO
SOLUZIONI DI ETICHETTATURA PERSONALIZZATE
Da un'etichetta singola a una targhetta completa per morsetti – tutto con un unico Sistema
TECNOLOGIA DI STAMPA A TUA SCELTA
Trasferimento termico, Laser o A getto d'inchiostro – la soluzione giusta per ogni Applicazione.
STAMPA CONTINUA AUTOMATIZZATA
Ideale per l'etichettatura seriale di componenti simili – veloce e precisa.
ALTA QUALITÀ DI STAMPA
Etichettatura chiara, risultati durevoli e un aspetto professionale.
VARI MATERIALI
Stampa su etichette adesive, marcatori per Cavo, strisce di marcatura e altro.
APPROVVIGIONAMENTO FLESSIBILE
Le strisce di marcatura Wieland sono disponibili anche tramite MURR – per la massima libertà nella scelta del Materiale.
SELOS NEW GENERATION – LA NUOVA SERIE IN SINTESI
WTPN – TECNOLOGIA PUSH-IN: VELOCE, SENZA MANUTENZIONE, A PROVA DI FUTURO
I morsetti della serie WTPN si basano sulla moderna tecnologia PUSH-IN e consentono un cablaggio senza utensili che fa risparmiare tempo. Grazie alle elevate forze di contatto, garantiscono connessioni resistenti alle vibrazioni, durevoli e senza manutenzione, ideali per la distribuzione di energia in bassa tensione in un’ampia gamma di applicazioni industriali.
- Design resistente alle vibrazioni per la massima sicurezza operativa
- Senza manutenzione – nessun serraggio necessario, tempi di fermo ridotti
- Installazione rapidissima grazie alla tecnologia di connessione PUSH-IN
WTN – TECNOLOGIA DI CONNESSIONE A VITE: COLLAUDATA, ROBUSTA, FLESSIBILE
I nuovi morsetti a vite sono veri e propri tuttofare tra i morsetti. Grazie alla loro facilità d’uso, il collaudato sistema di connessione con staffa di serraggio rappresenta una soluzione universale per tutti i tipi di conduttori ed è ampiamente utilizzato in tutto il mondo.
- Massima flessibilità nella scelta dei conduttori – con o senza puntalino
- Tenuta affidabile anche sotto carichi meccanici estremi
- Collaudata a livello mondiale – utilizzata milioni di volte
RICHIEDI IL SOFTWARE PER SELOS PRINT
Hai bisogno del software per selos PRINT? Contatta il nostro team Wieland Industry Support via e-mail. Saremo lieti di fornirti il software su richiesta.
DOWNLOADS
products - 019fa82d5b4b7ed7b993a476a171308b
I tuoi filtri