Torna alla panoramica
PTK 4
Numero articolo 0D.203.8655.9
PTK 4 Tipo di montaggio ad innesto, Colore orange, Larghezza/passo 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.203.8655.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | PTK 4 |
| EAN | 4049088718267 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 16 g |
| Volume confezionato | 70 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.75 g |
| Volume della parte individuale | 17.989 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | orange |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di attacco spina del modulo | attacco a vite |
| Larghezza/passo | 3.5 mm |
| Lunghezza | 10.9 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Altezza | 23 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| | - | 88.77kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 46.08kB | |
| | - | 44.19kB | TIF |
| | - | 1.76MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 455.89kB | |
| | - | 1.44MB | STP |
| | - | 4.51MB | IGS |
| | - | 823.83kB | JT |
Numero articolo 0D.203.8655.9
PTK 4 Tipo di montaggio ad innesto, Colore orange, Larghezza/passo 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0