Torna alla panoramica
Punta per cacciavite TX 10x50
Numero articolo 06.502.5910.0
Screw driver insert TX 10x50 for hexagon socket
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.502.5910.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Punta per cacciavite TX 10x50 |
| EAN | 4049088308703 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 82079030 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.9 g |
| Volume della parte individuale | 7.5 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Bit per viti Torx |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002117 |
| ETIM 7.0 | EC002117 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 42.99kB | |
| | - | 11.83kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Numero articolo 06.502.5910.0
Screw driver insert TX 10x50 for hexagon socket