Torna alla panoramica
Puntale DIN 46228-E0,5-10
Numero articolo 06.600.3827.0
RST custodia terminale, per contatto morsetto a molla, con guaina isolante, per sezione 0.5 mm²/AWG20
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.600.3827.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Puntale DIN 46228-E0,5-10 |
| EAN | 4015573818620 |
| Quantità minima d’ordine | 500 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 0.5 mm |
| Peso lordo imballato | 40.7 g |
| Volume confezionato | 11.7 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.01 g |
| Volume della parte individuale | 2.34 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 500 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Colore | Bianco |
|---|---|
| variante di costruzione | per connettore RST20i3 con connessione a molla |
| Sezione nominale | 0.5 mm² |
| tipo di costruzione | Puntale |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Puntale |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puntale |
| ETIM 4.0 | Puntale |
| ETIM 6.0 | EC000005 |
| ETIM 7.0 | EC000005 |
| ECLASS 11 | 27400201 |
| ETIM 8.0 | EC000005 |
| ETIM 9.0 | EC000005 |
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
| | - | 40.35kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 18.08kB | |
| | - | 16.40kB | TIF |
Numero articolo 06.600.3827.0
RST custodia terminale, per contatto morsetto a molla, con guaina isolante, per sezione 0.5 mm²/AWG20