Torna alla panoramica
Registrazione contatti 3
Numero articolo 05.502.3300.0
Contact positioner 3
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.502.3300.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Registrazione contatti 3 |
| EAN | 4015573446939 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 82079091 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 110 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 30 mm |
| Peso lordo imballato | 70.96 g |
| Volume confezionato | 231 ccm |
| Peso netto parte singola | 69.73 g |
| Volume della parte individuale | 231 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Esecuzione/Azionamento | Altro |
|---|---|
| Forma crimpare | Altro |
| Dispositivo di tenuta | No |
| Diametro e tipo di contatto | Contatto tornito 2.5 mm |
| Cutter | No |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Strumento manuale (altro, non specificato) |
| ETIM 4.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
| ETIM 3.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 145.75kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 113.63kB | |
| | - | 111.22kB | TIF |
| | - | 1.54MB | DXF |
Numero articolo 05.502.3300.0
Contact positioner 3