Torna alla panoramica
samosPRO SP-CABLE-ETH1
Numero articolo R1.190.1020.0
Cavo di collegamento samosPRO Ethernet per SP-COP, 2 m
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.190.1020.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | samosPRO SP-CABLE-ETH1 |
| EAN | 4049088271014 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 58 g |
| Volume della parte individuale | 300 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Generale
| Accessori elettrici | Cavo di collegamento |
|---|---|
| Esecuzione lato 1 | RJ45 |
| Esecuzione lato 2 | RJ45 |
| Colore del cavo | Nero |
| Lunghezza cavo | 2 m |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori per controlli |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Controllore (Accessorio, non specificato) |
| ETIM 4.0 | Accessori per controlli |
| ETIM 6.0 | EC002584 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |
| ECLASS 11 | 27143092 |
| ETIM 8.0 | EC002584 |
| ETIM 9.0 | EC002584 |
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
| | - | 54.48kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Numero articolo R1.190.1020.0
Cavo di collegamento samosPRO Ethernet per SP-COP, 2 m