Torna alla panoramica
Sblocco manuale RST20i7 BG
Numero articolo 06.562.8753.0
Manual disconnect for later installation of RST20i7/i6 connectors, color concrete gray
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.562.8753.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Sblocco manuale RST20i7 BG |
| EAN | 4049088390876 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 79 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 59 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 35 g |
| Volume confezionato | 210 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.28 g |
| Volume della parte individuale | 2.1 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Colore | Grigio calcestruzzo |
|---|---|
| variante di costruzione | Per 6/7 poli |
| tipo di costruzione | Sblocco manuale |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installazione plug in per edifici (parte elettrica non specificata) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 41.71kB | |
| | - | 13.25kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 203.65kB | |
| | - | 203.05kB | STP |
| | - | 650.15kB | IGS |
| | - | 119.24kB | JT |
Numero articolo 06.562.8753.0
Manual disconnect for later installation of RST20i7/i6 connectors, color concrete gray