Torna alla panoramica
Serracavo WN SR 02P
Numero articolo 0D.203.8255.1
Serracavo WN SR 02P Lunghezza 6,7 mm, Altezza 37,6 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.203.8255.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Serracavo WN SR 02P |
| EAN | 4049088718229 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 10.75 g |
| Volume confezionato | 70 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.975 g |
| Volume della parte individuale | 17.989 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
|---|---|
| Larghezza/passo | 10 mm |
| Lunghezza | 6.7 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 37.6 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 78.52kB |
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
| | - | 46.74kB | |
| | - | 44.85kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 181.17kB | |
| | - | 565.95kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 329.18kB | JT |
Numero articolo 0D.203.8255.1
Serracavo WN SR 02P Lunghezza 6,7 mm, Altezza 37,6 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0