Torna alla panoramica
Set campioni 8105 DST
Numero articolo 99.335.0000.0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.335.0000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Set campioni 8105 DST |
| EAN | 4049088522437 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 104 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 55 mm |
| Altezza imballata | 34 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 194 ccm |
| Peso netto parte singola | 0 g |
| Volume della parte individuale | 194 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Direzione di inserzione rispetto al cavo | 180° |
| Direzione di inserzione rispetto al c.s. | 180° |
| Spessore minimo del circuito stampato | 1.4 mm |
| Max. spessore circuito stampato | 1.8 mm |
| Imballo | Scatola |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 12 A |
|---|
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|
Classificazione
| ETIM 6.0 | EC002637 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| | - | 53.51kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.85kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 55.65kB | JPG |
Numero articolo 99.335.0000.0