Torna alla panoramica
Set campioni ATEX, IECx RST20i5
Numero articolo 99.664.0000.0
RST20i5 sample set ATEX, assortment of 5-pole RST20 in black/light grey coding, connectors and device connectors, male and female.
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.664.0000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Set campioni ATEX, IECx RST20i5 |
| EAN | 4049088145155 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 104 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 89 mm |
| Altezza imballata | 67 mm |
| Peso lordo imballato | 218.88 g |
| Volume confezionato | 620 ccm |
| Peso netto parte singola | 175 g |
| Volume della parte individuale | 620 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| variante di costruzione | ATEX RST20i5 |
|---|---|
| tipo di costruzione | Set campioni |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Installazione plug in per edifici (parte elettrica non specificata) |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| Scheda tecnica | - | 34.78kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.83kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.86kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Cataloghi | - | 15.38MB |
Numero articolo 99.664.0000.0
RST20i5 sample set ATEX, assortment of 5-pole RST20 in black/light grey coding, connectors and device connectors, male and female.