Torna alla panoramica
Set di adattatori morsetto BAS GAESNLS 6 4,0 50
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 70.950.0653.4
Multipole adapter revos BASIC 500V/16A with base, screw connection 6 pole + ground, short design, male insert, ground left, single locking lever
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.950.0653.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Set di adattatori morsetto BAS GAESNLS 6 4,0 50 |
| EAN | 4015573340848 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 264 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 181 mm |
| Altezza imballata | 116 mm |
| Peso lordo imballato | 1861 g |
| Volume confezionato | 5543 ccm |
| Peso netto parte singola | 177.7 g |
| Volume della parte individuale | 554.3 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto pin |
|---|---|
| Dimensione (secondo DIN 43880) | 6 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V2 |
| Colore | grigio |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
| Adatto per montaggio modulare | No |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Numero di poli | 6 |
| PIù contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 6 |
| Con protezione filo | sì |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 4 mm² |
| Contatto di protezione | sì |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale sec. UL | 16 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 16 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0.5 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 4 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 20-12 AWG |
Esecuzione
| Con custodia | sì |
|---|---|
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Design | breve (4 campi di marcatura) |
| Posizione del conduttore di neutro | A sinistra |
Contatti
| Materiale del contatto | Lega in rame |
|---|---|
| Superficie | stagnato |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Resistenza di contatto | 3 mOhm |
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
| Viti di fissaggio | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Viti di fissaggio corpo morsetti | Slot M3/0,5-0,7 Nm |
| Viti di terra | H2/1,2-1,6 Nm |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Tensione nominale a PE | 500 V |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Inserto per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 70.300.0602.0 | Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 50 AG | | |
| 70.405.0653.0 | Inserto femmina BAS BUP 6 2,5 50 AG | | |
| 70.302.0640.0 | Inserto femmina BAS BUS OD 6 2,5 50 | | |
| 70.300.0640.0 | Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 50 | | |
| 70.500.0653.0 | Inserto femmina BAS BUF 6 2,5 50 | | |
| 70.700.0658.0 | Inserto femmina BAS BUC 6 50 | | |
| 70.502.0653.0 | Inserto femmina BAS BUM 6 2,5 50 AG | | |
| 70.301.0640.0 | Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 50 AU | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 50.66kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 524.52kB | |
| | - | 536.29kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.66MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 24.14kB | |
| | - | 22.27kB | TIF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 387.07kB | |
| | - | 4.68MB | STP |
| | - | 11.61MB | IGS |
| | - | 905.39kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 70.950.0653.4
Multipole adapter revos BASIC 500V/16A with base, screw connection 6 pole + ground, short design, male insert, ground left, single locking lever