Torna alla panoramica
Set di assemblaggio SLX4-MUT-MOUNTKIT
Numero articolo R1.690.0011.0
Mounting Set for Muting Connection Box
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.690.0011.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Set di assemblaggio SLX4-MUT-MOUNTKIT |
| EAN | 4049088679254 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | HU |
| Numero di tariffa doganale | 73269098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 140 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 80 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 14 g |
| Volume confezionato | 112 ccm |
| Peso netto parte singola | 11 g |
| Volume della parte individuale | 80 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 8.0 | EC002615 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002615 |
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
| | - | 769.99kB | |
| | - | 46.64kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 515.74kB | |
| | - | 510.93kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.690.0011.0
Mounting Set for Muting Connection Box