Torna alla panoramica
Set di prese a innesto SAFETY PUSH IN SET
Numero articolo 99.209.9999.9
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.209.9999.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Set di prese a innesto SAFETY PUSH IN SET |
| EAN | 4049088297168 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 105 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 58 mm |
| Altezza imballata | 68 mm |
| Peso lordo imballato | 6.475 g |
| Volume confezionato | 414 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.835 g |
| Volume della parte individuale | 414 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| | - | 34.57kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Numero articolo 99.209.9999.9