Torna alla panoramica
Set interruttore magnete SMA 0613
Numero articolo R1.100.0613.0
Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design rettangolare, misure LxPxA: 88x25x14mm, contatto NC/contatto NA, tipo di protezione: IP67, con cavo lungh.3m
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.100.0613.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Set interruttore magnete SMA 0613 |
| EAN | 4049088175404 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85365019 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 190 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 170 mm |
| Altezza imballata | 25 mm |
| Peso lordo imballato | 173.3 g |
| Volume confezionato | 807.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 153.9 g |
| Volume della parte individuale | 807.5 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Adatto per funzioni di sicurezza | sì |
|---|---|
| Materiale della custodia | Materiale plastico |
| Numero di uscite di sicurezza a contatto | 2 |
| Tipo di connessione elettrica | Cavo |
| Tipo di custodia | Cuboide |
| Distanza interruttore protetto ON | 4 mm |
| Distanza interruttore protetto OFF | 16 mm |
| Possibile identificazione di corto circuito | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP67 |
| Tipo di azionamento | Magnete |
| Lunghezza cavo | 3 m |
Parametri di sicurezza
| Categoria (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Livello e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
Circuito di uscita
| Corrente max. in uscita sull'uscita di sicurezza | 200 mA |
|---|---|
| Corrente min. in uscita | 5 mA |
| Min. tensione di alimentazione nominale DC | 5 V |
| Max. tensione nominale di alimentazione con DC | 48 V |
Altro
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Numero di uscite di sicurezza a semiconduttori | 0 |
| Tipo di uscita di commutazione | Altro |
Dimensioni
| Larghezza del sensore | 25 mm |
|---|---|
| Altezza del sensore | 14 mm |
| Lunghezza del sensore | 88 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore magnetico di prossimità |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore magnetico di prossimità |
| ETIM 4.0 | Interruttore magnetico di prossimità |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
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
| R1.100.5005.0 | Cavo di collegamento MB SMA 5005 | | |
| R1.100.5004.0 | Cavo di collegamento MB SMA 5004 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.23MB | |
| | - | 96.93kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 59.38kB | |
| | - | 57.13kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.100.0613.0
Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design rettangolare, misure LxPxA: 88x25x14mm, contatto NC/contatto NA, tipo di protezione: IP67, con cavo lungh.3m