Torna alla panoramica
Sistema di alloggiamento del piede di bloccaggio M. U-F
Numero articolo 05.583.0153.0
Carrier pieces with universal foot for WEB empty housing
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.583.0153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Sistema di alloggiamento del piede di bloccaggio M. U-F |
| EAN | 4015573090927 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 343 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 204 mm |
| Altezza imballata | 165 mm |
| Peso lordo imballato | 1165 g |
| Volume confezionato | 11546 ccm |
| Peso netto parte singola | 20.6 g |
| Volume della parte individuale | 230.92 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Custodia per montaggio su profilo estruso |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 53.81kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 114.85kB | |
| | - | 130.25kB | STP |
| | - | 281.88kB | IGS |
| | - | 82.79kB | JT |
Numero articolo 05.583.0153.0
Carrier pieces with universal foot for WEB empty housing