Torna alla panoramica
SLX4-AP
Numero articolo R1.690.0024.0
360° Alignment Plate with mounting kit for Device and Mirror Columns
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.690.0024.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | SLX4-AP |
| EAN | 4049088737701 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | HU |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 213 mm |
| Altezza imballata | 90 mm |
| Peso lordo imballato | 876 g |
| Volume confezionato | 4792.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 682 g |
| Volume della parte individuale | 4792.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
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
| | - | 2.53MB | |
| | - | 93.41kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 50.34kB | |
| | - | 48.07kB | TIF |
| | - | 590.16kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 158.94kB | |
| | - | 379.09kB | STP |
| | - | 1.54MB | IGS |
| | - | 374.99kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.690.0024.0
360° Alignment Plate with mounting kit for Device and Mirror Columns