Torna alla panoramica
Spina di collegamento IVB WTN 10-10
Numero articolo 0D.S10.4027.5
Spina di collegamento IVB WTN 10-10 Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 25,2 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S10.4027.5
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Spina di collegamento IVB WTN 10-10
|
|
EAN
|
4049088723636
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
185 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
120 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
151 g
|
|
Volume confezionato
|
222 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
15 g
|
|
Volume della parte individuale
|
17.99 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Rosso
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
95.3 mm
|
|
Lunghezza
|
3.2 mm
|
|
Passo
|
10 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Numero di morsetti con ponti di parallelo
|
10
|
|
Tipo di montaggio
|
ad innesto
|
|
Isolato
|
sì
|
|
Esecuzione
|
Ponte di collegamento
|
|
Altezza
|
25.2 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000489
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
| Scheda tecnica | - | 97.12kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 54.02kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 52.00kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.09MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 228.74kB | |
| Dati CAD STEP | - | 2.19MB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 5.02MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 973.52kB | JT |
Retailer
Numero articolo 0D.S10.4027.5
Spina di collegamento IVB WTN 10-10 Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 25,2 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0