Torna alla panoramica
Spina di collegamento IVB WTN 2,5-10
Numero articolo 0D.S03.4027.5
Spina di collegamento IVB WTN 2,5-10 Passo 5,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 20,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S03.4027.5
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Spina di collegamento IVB WTN 2,5-10
|
|
EAN
|
4049088722943
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
185 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
120 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
53.83 g
|
|
Volume confezionato
|
222 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
5.283 g
|
|
Volume della parte individuale
|
11.06 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Rosso
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
49.8 mm
|
|
Lunghezza
|
2.9 mm
|
|
Passo
|
5.1 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Numero di morsetti con ponti di parallelo
|
10
|
|
Tipo di montaggio
|
ad innesto
|
|
Isolato
|
sì
|
|
Esecuzione
|
Ponte di collegamento
|
|
Altezza
|
20.3 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 100.42kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 57.61kB | |
|
|
- | 55.60kB | TIF |
|
|
- | 1.10MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 456.74kB | |
|
|
- | 1.51MB | STP |
|
|
- | 4.31MB | IGS |
|
|
- | 804.31kB | JT |
Numero articolo 0D.S03.4027.5
Spina di collegamento IVB WTN 2,5-10 Passo 5,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 20,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0