Torna alla panoramica
Spina di collegamento IVB WTN 2.5P3
Numero articolo 0D.S13.3327.5
Spina di collegamento IVB WTN 2.5P3 Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore Rosso, Altezza 20,28 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S13.3327.5
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Spina di collegamento IVB WTN 2.5P3
|
|
EAN
|
4049088723728
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
185 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
120 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
21.9 g
|
|
Volume confezionato
|
222 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
2.09 g
|
|
Volume della parte individuale
|
9.21 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Rosso
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
24.3 mm
|
|
Lunghezza
|
2.7 mm
|
|
Passo
|
10 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Numero di morsetti con ponti di parallelo
|
3
|
|
Tipo di montaggio
|
ad innesto
|
|
Isolato
|
sì
|
|
Esecuzione
|
Ponte di collegamento
|
|
Altezza
|
20.28 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 91.25kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 53.40kB | |
|
|
- | 51.38kB | TIF |
|
|
- | 1.08MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 303.50kB | |
|
|
- | 759.30kB | STP |
|
|
- | 1.84MB | IGS |
|
|
- | 341.35kB | JT |
Numero articolo 0D.S13.3327.5
Spina di collegamento IVB WTN 2.5P3 Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore Rosso, Altezza 20,28 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0