Torna alla panoramica
Spina di collegamento IVB WTN 2.5R6
Numero articolo 0D.S03.5127.5
Spina di collegamento IVB WTN 2.5R6 Passo 7,8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 26,7 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S03.5127.5
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Spina di collegamento IVB WTN 2.5R6
|
|
EAN
|
4049088722967
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
100 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
70 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
20.14 g
|
|
Volume confezionato
|
70 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1.914 g
|
|
Volume della parte individuale
|
9.21 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Rosso
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
12.25 mm
|
|
Lunghezza
|
2.9 mm
|
|
Passo
|
7.8 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Numero di morsetti con ponti di parallelo
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
ad innesto
|
|
Isolato
|
sì
|
|
Esecuzione
|
Connettore di riduzione
|
|
Altezza
|
26.7 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 86.70kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 53.42kB | |
|
|
- | 51.45kB | TIF |
|
|
- | 1.35MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 520.46kB | |
|
|
- | 1.35MB | STP |
|
|
- | 3.42MB | IGS |
|
|
- | 603.84kB | JT |
Numero articolo 0D.S03.5127.5
Spina di collegamento IVB WTN 2.5R6 Passo 7,8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 26,7 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0