Torna alla panoramica
Spina di collegamento IVB WTN 4R6
Numero articolo 0D.S04.5127.5
Spina di collegamento IVB WTN 4R6 Passo 8,3 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 26 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Acquista presso un rivenditore
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditorePanoramica
Dati tecnici
Download
Retailer
Dati commerciali
| Codice | 0D.S04.5127.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spina di collegamento IVB WTN 4R6 |
| EAN | 4049088723148 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 20.24 g |
| Volume confezionato | 70 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.924 g |
| Volume della parte individuale | 9.21 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 12.75 mm |
| Lunghezza | 2.9 mm |
| Passo | 8.3 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 2 |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di collegamento |
| Altezza | 26 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Scheda tecnica | - | 86.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 54.03kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 52.04kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.27MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 446.86kB | |
| Dati CAD STEP | - | 945.95kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 2.42MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 495.41kB | JT |
Retailer
Numero articolo 0D.S04.5127.5
Spina di collegamento IVB WTN 4R6 Passo 8,3 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 26 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Acquista presso un rivenditore
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditore