Torna alla panoramica
Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-3
Numero articolo 0D.202.3327.5
Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-3 Passo 3,5 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore Rosso, Altezza 18,7 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.202.3327.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-3 |
| EAN | 4049088733932 |
| Quantità minima d’ordine | 250 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 45.3 g |
| Volume confezionato | 150 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.886 g |
| Volume della parte individuale | 4.423 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 9.25 mm |
| Lunghezza | 3 mm |
| Passo | 3.5 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 3 |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di collegamento |
| Altezza | 18.7 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 92.00kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 54.48kB | |
| | - | 52.48kB | TIF |
| | - | 1.14MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 480.65kB | |
| | - | 0.96MB | STP |
| | - | 2.71MB | IGS |
| | - | 437.58kB | JT |
Numero articolo 0D.202.3327.5
Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-3 Passo 3,5 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore Rosso, Altezza 18,7 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0