Torna alla panoramica
Spina di collegamento IVB WTPN 16-2
Numero articolo 0D.216.3227.5
Spina di collegamento IVB WTPN 16-2 Passo 12 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 38,9 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.216.3227.5
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Spina di collegamento IVB WTPN 16-2
|
|
EAN
|
4049088718601
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
150 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
100 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
101.1 g
|
|
Volume confezionato
|
150 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
10.01 g
|
|
Volume della parte individuale
|
9.214 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Rosso
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
20.5 mm
|
|
Lunghezza
|
5.35 mm
|
|
Passo
|
12 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Numero di morsetti con ponti di parallelo
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
ad innesto
|
|
Isolato
|
sì
|
|
Esecuzione
|
Ponte di collegamento
|
|
Altezza
|
38.9 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 86.70kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 51.10kB | |
|
|
- | 49.15kB | TIF |
|
|
- | 1.22MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 414.23kB | |
|
|
- | 1.03MB | STP |
|
|
- | 2.63MB | IGS |
|
|
- | 528.91kB | JT |
Numero articolo 0D.216.3227.5
Spina di collegamento IVB WTPN 16-2 Passo 12 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 38,9 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0