Torna alla panoramica
Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 500
Numero articolo 0D.203.5327.5
Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 500 Passo 5,1 mm, Isolato sì, Colore Rosso, Altezza 10,7 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.203.5327.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 500 |
| EAN | 4049088731648 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 550 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 45 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 161 g |
| Volume confezionato | 247.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 32 g |
| Volume della parte individuale | 65.8 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 500 mm |
| Lunghezza | 2.15 mm |
| Passo | 5.1 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 60 |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di collegamento |
| Altezza | 10.7 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 80.96kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 48.21kB | |
| | - | 46.21kB | TIF |
| | - | 477.51kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 73.90kB | |
| | - | 229.12kB | STP |
| | - | 532.28kB | IGS |
| | - | 137.47kB | JT |
Numero articolo 0D.203.5327.5
Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 500 Passo 5,1 mm, Isolato sì, Colore Rosso, Altezza 10,7 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0