Torna alla panoramica
Spina di connessione SLX4-AC-RP-5-5
Numero articolo R1.690.0017.0
Replacement Plug for Transmitter Safety Light Curtain/ Safety Light Grid, Standard Muting, Female and Male Connector M12 5-poles
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.690.0017.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spina di connessione SLX4-AC-RP-5-5 |
| EAN | 4049088680489 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | HU |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 30 mm |
| Peso lordo imballato | 63.6 g |
| Volume confezionato | 900 ccm |
| Peso netto parte singola | 44.3 g |
| Volume della parte individuale | 900 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Range | - m |
|---|
Classificazione
| ETIM 8.0 | EC003015 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003015 |
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
| | - | 44.40kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 512.29kB | |
| | - | 488.36kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 126.11kB | |
| | - | 1.37MB | STP |
| | - | 4.00MB | IGS |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.690.0017.0
Replacement Plug for Transmitter Safety Light Curtain/ Safety Light Grid, Standard Muting, Female and Male Connector M12 5-poles