Torna alla panoramica
Spina diodo DIST-D 2.5 TK
Numero articolo 0D.203.8555.0
Spina diodo DIST-D 2.5 TK Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.203.8555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spina diodo DIST-D 2.5 TK |
| EAN | 4049088718250 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 61.2 g |
| Volume confezionato | 150 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.01 g |
| Volume della parte individuale | 17.989 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di attacco spina del modulo | attacco a vite |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
| Lunghezza | 27.4 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Altezza | 32 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 86.20kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 46.19kB | |
| | - | 44.29kB | TIF |
| | - | 0.98MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 480.74kB | |
| | - | 1.85MB | STP |
| | - | 4.53MB | IGS |
| | - | 937.86kB | JT |
Numero articolo 0D.203.8555.0
Spina diodo DIST-D 2.5 TK Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0