Torna alla panoramica
Spine di prova PS 2.5 WTN
Numero articolo 0D.S03.5955.5
Spine di prova PS 2.5 WTN Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S03.5955.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spine di prova PS 2.5 WTN |
| EAN | 4049088722998 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 124.5 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.47 g |
| Volume della parte individuale | 9.21 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
| Lunghezza | 21 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Altezza | 43.8 mm |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
Accessori
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
|---|
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 84.17kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 49.03kB | |
| | - | 47.12kB | TIF |
| | - | 1.23MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 346.42kB | |
| | - | 827.55kB | STP |
| | - | 2.13MB | IGS |
| | - | 442.79kB | JT |
Numero articolo 0D.S03.5955.5
Spine di prova PS 2.5 WTN Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0