Torna alla panoramica
Spine di prova PS 2.5
Numero articolo 0D.203.8055.5
Spine di prova PS 2.5 Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.203.8055.5
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Spine di prova PS 2.5
|
|
EAN
|
4049088718205
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
100 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
70 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
31.5 g
|
|
Volume confezionato
|
70 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
3.05 g
|
|
Volume della parte individuale
|
17.989 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Rosso
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
5.1 mm
|
|
Lunghezza
|
20 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Tipo di montaggio
|
ad innesto
|
|
Altezza
|
58 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
1
|
Accessori
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000489
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
| Scheda tecnica | - | 83.45kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 128.04kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 195.21kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 48.79kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 46.87kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.18MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 249.87kB | |
| Dati CAD STEP | - | 801.30kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 2.08MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 407.49kB | JT |
Numero articolo 0D.203.8055.5
Spine di prova PS 2.5 Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0