Torna alla panoramica
Spine di prova PS 4
Numero articolo 0D.204.8055.5
Spine di prova PS 4 Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.204.8055.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spine di prova PS 4 |
| EAN | 4049088718274 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 31 g |
| Volume confezionato | 70 ccm |
| Peso netto parte singola | 3 g |
| Volume della parte individuale | 17.989 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 6.1 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Altezza | 58 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
Accessori
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
|---|
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 81.26kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 46.46kB | |
| | - | 44.34kB | TIF |
| | - | 1.36MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 208.64kB | |
| | - | 667.86kB | STP |
| | - | 1.58MB | IGS |
| | - | 359.14kB | JT |
Numero articolo 0D.204.8055.5
Spine di prova PS 4 Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0