Torna alla panoramica
Spine di prova PS 6 WTN RT
Numero articolo 0D.S06.5955.5
Spine di prova PS 6 WTN RT Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 10,9 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S06.5955.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spine di prova PS 6 WTN RT |
| EAN | 4049088723407 |
| Quantità minima d’ordine | 250 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.2 g |
| Volume della parte individuale | 8.64 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 10.9 mm |
| Lunghezza | 10.9 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Altezza | 56.8 mm |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
Accessori
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |
|---|
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 81.71kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 46.82kB | |
| | - | 44.93kB | TIF |
| | - | 1.04MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 552.16kB | |
| | - | 408.22kB | STP |
| | - | 1.39MB | IGS |
| | - | 262.72kB | JT |
Numero articolo 0D.S06.5955.5
Spine di prova PS 6 WTN RT Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 10,9 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0