Torna alla panoramica
Spine di prova ST 2 / 2.3 ROT
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo Z5.553.2921.0
Test plug 2.3 mm, color: red
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | Z5.553.2921.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spine di prova ST 2 / 2.3 ROT |
| EAN | 4015573144330 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.098 g |
| Volume della parte individuale | 7.6 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Generale
| Diametro | 2.3 mm |
|---|
Accessori
| Diametro | 2.3 mm |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Spine di prova |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Spine di prova |
| ETIM 4.0 | Spine di prova |
| ETIM 3.0 | Spine di prova |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27440313 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Scheda tecnica | - | 40.27kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.84kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.76kB |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dati EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
DISMESSO - ULTIMO ORDINE
Numero articolo Z5.553.2921.0
Test plug 2.3 mm, color: red