Torna alla panoramica
SPS 2.5
Numero articolo 0D.203.8155.5
SPS 2.5 Lunghezza 20 mm, Altezza 27 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.203.8155.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | SPS 2.5 |
| EAN | 4049088718212 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 11.9 g |
| Volume confezionato | 70 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.09 g |
| Volume della parte individuale | 9.214 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 27 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Scheda tecnica | - | 92.00kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.95kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 47.60kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 45.70kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.10MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 390.08kB | |
| Dati CAD STEP | - | 481.90kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 1.62MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 334.62kB | JT |
Numero articolo 0D.203.8155.5
SPS 2.5 Lunghezza 20 mm, Altezza 27 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0