Torna alla panoramica
SPS 4
Numero articolo 0D.204.8155.5
SPS 4 Lunghezza 20 mm, Altezza 27 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.204.8155.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | SPS 4 |
| EAN | 4049088718281 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 13.5 g |
| Volume confezionato | 70 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.25 g |
| Volume della parte individuale | 9.214 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 6.1 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 27 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 91.17kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 46.44kB | |
| | - | 44.32kB | TIF |
| | - | 1.06MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 381.36kB | |
| | - | 427.67kB | STP |
| | - | 1.44MB | IGS |
| | - | 301.46kB | JT |
Numero articolo 0D.204.8155.5
SPS 4 Lunghezza 20 mm, Altezza 27 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0