Torna alla panoramica
Staffa di bloccaggio GROESSE 10
Numero articolo Z5.564.1853.0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | Z5.564.1853.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Staffa di bloccaggio GROESSE 10 |
| EAN | 4015573729025 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 320 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 109 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 250 g |
| Volume confezionato | 1570 ccm |
| Peso netto parte singola | 20.2 g |
| Volume della parte individuale | 157 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | accessori per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettori (accessori) |
| ETIM 4.0 | accessori per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC002943 |
| ETIM 7.0 | EC002943 |
| ECLASS 11 | 27440192 |
| ETIM 8.0 | EC002943 |
| ETIM 9.0 | EC002943 |
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
| | - | 91.76kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 72.55kB | |
| | - | 70.30kB | TIF |
| | - | 2.80MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 170.93kB | |
| | - | 331.73kB | STP |
| | - | 605.23kB | IGS |
| | - | 64.54kB | JT |
Numero articolo Z5.564.1853.0