Torna alla panoramica
Staffa per canala a filo SET
Numero articolo 05.569.8553.0
The set consists of ten cable clips, cable tray clips, and connecting screws. For easy installation of flat cables on cable trays. For mesh ducts with grid spacing of 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm.
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.569.8553.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Staffa per canala a filo SET |
| EAN | 4049088733383 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 73269098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 24 g |
| Volume della parte individuale | 344.1 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale | Materiale plastico |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Resistena a UV | sì |
Dimensioni
| Lunghezza | 87 mm |
|---|---|
| Spessore | 23.5 mm |
| Altezza montaggio | 30 mm |
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
| | - | 1.31MB | |
| | - | 110.59kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.59kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 84.39kB | |
| | - | 82.34kB | TIF |
| | - | 1.65MB | DXF |
Numero articolo 05.569.8553.0
The set consists of ten cable clips, cable tray clips, and connecting screws. For easy installation of flat cables on cable trays. For mesh ducts with grid spacing of 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm.