Torna alla panoramica
Strisce di targhette di siglatura 9705A/5/10 B 471-480
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 04.845.4853.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type 9700 A / 5…, 10 tags per strip, width: 5mm, color: white, marked with: 471-480
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 04.845.4853.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Strisce di targhette di siglatura 9705A/5/10 B 471-480 |
| EAN | 4015573068391 |
| Quantità minima d’ordine | 25 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 49119900 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 105 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 65 mm |
| Altezza imballata | 20 mm |
| Peso lordo imballato | 29.75 g |
| Volume confezionato | 136.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.66 g |
| Volume della parte individuale | 5.46 ccm |
| Imballo | confezione trasparente |
| quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Stampa | Numeri |
| Passo | 5 mm |
| Stampa | Numeri |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Spessore | 5 mm |
| Siglatura | Ziffern |
| Tipo di materiale per marcatura | Bezeichnungsschilderstreifen |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Siglatura morsetto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Siglatura morsetto |
| ETIM 4.0 | Siglatura morsetto |
| ETIM 3.0 | Siglatura morsetto |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |
| ECLASS 11 | 27281101 |
| ETIM 8.0 | EC000761 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| Scheda tecnica | - | 42.79kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.19kB |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 04.845.4853.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type 9700 A / 5…, 10 tags per strip, width: 5mm, color: white, marked with: 471-480