IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

COLONNA DI INSTALLAZIONE

L'installazione e l'automazione nella stanza sono alloggiate in modo intelligente.

Pannello di distribuzione: sistemazione di dispositivi di distribuzione decentralizzata e di automazione delle stanze.
 

Apparecchiature per dispositivi di automazione: ritagli per installazioni in loco, ad esempio altoparlante e/o orologio 

Vano Tecnico: ad esempio: dispositivi di automazione come tecnologia di rete o simili. 

Connessioni multimediali: (ad esempio interruttori prese multimediali).

Frontale fisso / vano telefono: alloggio ad esempio di citofoni integrati, sistemi di allarme, telefono o simili.

PUNTO DI ACCESSO CENTRALE PER TUTTE LE FUNZIONI DELLA CAMERA

È importante stare al passo con i tempi. Questo vale in particolare per la digitalizzazione nel settore dell'istruzione. La colonna di installazione gesis® è il collegamento per l'installazione elettrica e la soluzione a tutte le vostre moderne esigenze di automazione nei locali.

In futuro tutte le funzioni digitali e di stanza saranno implementate per ogni locale, con un'unica colonna come punto di accesso. La colonna offre lo spazio necessario per l'installazione di dispositivi di automazione che vanno dal semplice controllo di luci e tapparelle all'efficiente controllo della temperatura ambiente, della qualità dell'aria e della misurazione di CO2. La natura decentralizzata consente di risparmiare spazio e di ridurre i costi di installazione. In combinazione con la nostra installazione plug&play, si ottiene un'installazione rapida e senza errori. Affidatevi al sistema gesis®, leader mondiale nel mercato delle installazioni elettriche a innesto.

FUNZIONI DELLA COLONNA DI INSTALLAZIONE

ILLUMINAZIONE

L'illuminazione può essere controllata tramite il dispositivo di automazione nella colonna e le unità di controllo montate frontalmente. Con i componenti del sistema gesis®, l'intero sistema di illuminazione può essere cablato in modo rapido e semplice.

INTERRUTTORI, PRESE

Sia le prese della colonna che il cablaggio dell'infrastruttura, come il canale di collegamento o i vari elementi di commutazione della stanza, sono integrati in modo centrale e sicuro attraverso la colonna.

MULTIMEDIA

Una connessione internet veloce e stabile è realizzata tramite soluzioni di conversione da fibra ottica a rame o switch. È possibile integrare anche altre connessioni multimediali, ad esempio TV satellitare, USB, HDMI.

TENDE PARASOLE

La protezione dal sole può essere azionata tramite il pannello di controllo sulla colonna, o automatizzata grazie all'automazione intelligente della stanza.

RISCALDAMENTO, ENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO (HVAC)

Climatizzazione efficiente dal punto di vista energetico con la semplice pressione di un pulsante, personalizzabile in base alle esigenze individuali. Tutti i dispositivi di comando e automazione necessari possono essere integrati nella colonna di installazione. 

SISTEMI DI ALLARME

I sistemi di allarme integrati possono aiutare a valutare correttamente le situazioni di emergenza, salvando e proteggendo vite umane.

APPLICAZIONI

VANTAGGI DELLA COLONNA DI INSTALLAZIONE

  • Risparmio di tempo: consegna coordinata di corpi e quadri elettrici fino alla fase di costruzione appropriata. Grazie all'elevato grado di prefabbricazione e all'installazione plug&play, i lavori preparatori, come la posa dei cavi, possono essere eseguiti in anticipo e la colonna di installazione viene collegata tramite plug&play.
  • Flessibile: il design permette la personalizzazione.
  • Decentralizzazione: essendo un punto di accesso centralizzato nel locale, solo la colonna di installazione è alimentata dalla tecnologia dell'edificio. La distribuzione decentralizzata avviene nella colonna di installazione, con un risparmio di tempo e denaro.
  • Qualità: il corpo della colonna di installazione è realizzato con la stessa qualità di un artigiano professionista. I quadri di distribuzione sono prodotti e testati secondo gli standard del settore.
  • A prova di futuro: grazie all'ampio spazio di installazione e a un quadro di distribuzione che, a seconda della variante, offre spazio fino a 126 DU, c'è spazio sufficiente per futuri adattamenti ed espansioni.
  • Sicurezza: grazie ai diversi livelli di utilizzo e alla protezione contro i contatti accidentali, la colonna di installazione offre protezione contro manomissioni e scosse elettriche.
LA SOLUZIONE IDEALE PER GLI EDIFICI PUBBLICI
"La colonna di installazione è un elemento funzionale ed esteticamente curato che offre spazio sufficiente per ospitare sia gli apparecchi tecnici presenti, sia quelli futuri. “

TOBIAS HENNEMANN, RESPONSABILE PRODOTTO SOLUZIONI EDILIZIE 

COLONNA DI INSTALLAZIONE GESIS® BASIC

La colonna di installazione Basic offre spazio sufficiente per l'installazione elettrica decentralizzata e rappresenta il punto di accesso a tutte le funzioni della stanza. È disponibile sia per il montaggio a incasso che a parete. 

La colonna di installazione può essere completamente integrata nel sistema elettrico a innesto tramite una flangia sul quadro di distribuzione!

Configurazione della colonna di installazione di gesis® Basic

Installazione in superficie

Caratteristiche del montaggio in superficie:

  • Nessuna misura strutturale necessaria per il montaggio della colonna di installazione
  • Pannello posteriore in materiale ligneo
  • Fissaggio attraverso il pannello posteriore della colonna
  • Compensazione dell’altezza del locale tramite base regolabile e elemento di raccordo al soffitto
  • Base regolabile a scatti con regolazione fine per un montaggio perfettamente verticale

Montaggio ad incasso

Caratteristiche del montaggio a incasso:

  • Per la variante a incasso si distingue tra incasso parziale e incasso completo
  • Possibile incasso parziale (min. 105 mm) o incasso completo (195 mm)
  • Scatola di installazione adatta disponibile nella gamma di prodotti
  • Ingresso dei cavi dall’alto e dal basso
  • Coperchio di protezione per il corretto posizionamento diagonale
  • Indipendente dall’altezza del locale
  • Fissaggio della colonna lateralmente o posteriormente nella scatola di installazione

CONFIGURAZIONI DI ESEMPIO – COLONNA DI INSTALLAZIONE GESIS® BASIC

Le nostre colonne di installazione possono essere adattate in modo flessibile. Gli esempi seguenti mostrano due possibili varianti di allestimento; molte altre configurazioni sono disponibili su richiesta.

Colonna base – 2,83 – 3,12 m
Colonna base – Quadro di distribuzione non assemblato

Colonna di base

Corpo:
  • Altezza: 2,83 – 3,12 m
  • Ritagli per:
    • orologio
    • altoparlante
    • 2x3 per il montaggio di scatole
    • vano telefonico
  • I componenti non sono inclusi e devono essere installati in loco
Pannello di distribuzione: (5 righe)
  • Precablato e testato individualmente
  • 1x MCB B6A / 10 kA – unipolare
  • 4x MCB B10A / 10 kA – unipolare
  • 3x MCB B16A / 10 kA – unipolare
  • 1x MCB B16A / 10 kA – tripolare
  • 1x RCD 40/0,03 A – trifase
  • 1x Interruttore generale 63 A, 4 NO
  • 1x Protezione contro le sovratensioni TNS 275 FM
QuantitàPrezzo unitario (prezzo di vendita)
da 10 unità:~1,900 €

GESIS® COLONNA DI INSTALLAZIONE COMFORT

La colonna di installazione Comfort offre diversi miglioramenti. Ad esempio, il corpo girevole contribuisce a un montaggio più semplice e veloce: è possibile selezionare la direzione di rotazione. 

Gli elementi delle porte, facilmente apribili con la funzione push-to-open o con aperture personalizzate, offrono un facile accesso a interruttori, prese e connessioni multimediali. Le prese interne sono protette da un'autorizzazione di accesso. 

In questo modo, i singoli elementi possono essere bloccati in modo sicuro. La colonna offre anche spazio per un quadro di distribuzione a 5-7 file, che viene montato con una copertura.

Setup della colonna di installazione gesis® Comfort

Installazione in superficie 

Caratteristiche del montaggio in superficie: 

  • Nessuna misura costruttiva necessaria per il montaggio della colonna di installazione
  • Fissaggio attraverso la parete posteriore della colonna
  • Compensazione del soffitto variabile all'infinito
  • Base regolabile a passi con regolazione fine per un montaggio esattamente verticale
  • Parete posteriore in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE – COLONNA DI INSTALLAZIONE GESIS® COMFORT

Le nostre colonne di installazione possono essere adattate in modo flessibile. Gli esempi seguenti mostrano due possibili varianti di allestimento; molte altre configurazioni sono disponibili su richiesta.

Colonna Comfort – 3,08 – 3,46 m
Colonna Comfort – 2,58 – 2,87 m

Colonna Comfort – 3,08 – 3,46 m

Corpo:
  • Altezza: 3,08 – 3,46 m
  • Ritagli per:
    • Orologio
    • Altoparlante
    • 2x3 per il montaggio di scatole
  • I componenti non sono forniti e devono essere installati in loco
Pannello di distribuzione: (7 righe)
  • Precablato e testato individualmente
  • 3x MCB B6A / 10 kA – unipolare
  • 10x MCB B10A / 10 kA – unipolare
  • 7x interruttore automatico B16A / 10 kA – unipolare
  • 2x MCB B16A / 10 kA – tripolare
  • 4x RCBO B16A / 0,03 A – monofase
  • 2x RCBO B16A / 0,03 A – monofase
  • 3x RCD 40 / 0,03 A – trifase
  • 1x Interruttore generale 63 A, 4 NO
  • 1x Dispositivo di protezione da sovratensioni TNS 275 FM
QuantitàPrezzo unitario (prezzo di vendita)
da 10 unità:~€3.600

TROVA LA COLONNA ADATTA PER

LA TUA APPLICAZIONE!

FAI UN TEST ORA!

CONFRONTO: BASIC VERSUS COMFORT

 

DI BASE

(MONTATO A FILO)

DI BASE 

(MONTATO IN SUPERFICIE)

COMFORT

Tipo di installazione
   
A muro➖✔✔
Montaggio ad incasso (completamente o parzialmente incassato)✔➖➖
Concetto operativo
   
Elementi posti sulla parte anteriore e nel vano telefonico accessibile aUtenteUtenteUtente
Apertura sportelli, ad esempio per accedere al funzionamento dei dispositivi di protezione/interruttoriPersona istruita (custode)Persona istruita (custode)Persona istruita (custode)
Apertura sportelli e rimozione delle coperture, ad esempio per accedere al funzionamento dei dispositivi di protezione/interruttori e al livello di installazioneSpecialistaSpecialistaSpecialista
Far oscillare l'intera colonna verso l'alto e aprire il livello di installazione➖➖Specialista
Attrezzatura
   
Dimensioni (L x P x A)450 x 215 x 2580 – 3460* mm
3 altezze di colonna combinabili✔✔✔
Altezza variabile➖✔✔
Compensazione dell'altezza della stanza➖IntegratoIntegrato
Pannello per unità di distribuzione con 18 unità di passo per fila max. 5 file per dispositivi di protezione/interruttori azionabili5 file5 fileDa 5 a 7 file
Quadro di distribuzione con piastra flangiata per installazione a innesto✔✔✔
Porta opzionale con serratura nella sezione inferiore, ad esempio connessioni multimediali, prese aggiuntive, ecc.➖➖✔
Colori standard: bianco perlato o bianco opaco✔✔✔
Decorazione personalizzabile➖➖✔

* Altezza da 2580 a 3460 mm a seconda della variante

AUTOMAZIONE AMBIENTE CON L'INSTALLAZIONE PLUG & PLAY GESIS®

Sono richiesti nuovi concetti energetici per gli edifici pubblici. Chiunque voglia realizzare edifici scolastici efficienti dal punto di vista energetico e digitali deve intraprendere subito la strada giusta. 

Legislatori e costruttori chiedono giustamente a progettisti e gestori di nuovi edifici e di interventi di ristrutturazione, di aumentare significativamente l'efficienza energetica degli edifici, con l'effetto di raggiungere gli obiettivi climatici e risparmiare allo stesso tempo costi e risorse. La transizione verso edifici intelligenti richiede sistemi e prodotti flessibili e in grado di comunicare. In particolare, gli edifici pubblici, come scuole, ospedali o edifici amministrativi, devono essere ristrutturati e aggiornati tecnologicamente regolarmente. 

Tempi ristretti e tempi di completamento serrati rappresentano spesso un problema per gli installatori elettrici in loco. 

Con la nostra colonna di installazione gesis®, proprietari e gestori di edifici possono contare su un'installazione e un'automazione degli ambienti ben preparate, rapide, sicure, documentate e, soprattutto, prive di errori, secondo il principio plug & play: facili da gestire e manutenere e flessibili per adattarsi a future modifiche dell'edificio.

COMPONENTI Gesis®
Connettore
Assemblaggio dei cavi
Opzioni di distribuzione
Next

DALL'IDEA AL PROGETTO

Cosa significa per te, in qualità di progettista, installare in un edificio utilizzando i nostri prodotti? In qualità di appaltatore, cosa cambierà nell'installazione e nel processo per te?

1. Idea

Per una progettazione e digitalizzazione edilizia innovativa servono soluzioni innovative! DECENTRALE e INTELLIGENTE sono le parole chiave. Saremo lieti di elaborare un concept per voi, da presentare a proprietari di immobili o decisori.

COME PIANIFICATORE, PRESTA ATTENZIONE ALLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI DI BASE: 

  • Quali funzioni devono essere integrate?
  • Quale elettronica deve essere utilizzata?
  • Quali unità dell'ambiente saranno controllate?
  • Quale spazio di costruzione è disponibile o sarà necessario?
  • L'installazione dell'impianto sarà ad innesto?

2. Contattaci!

Saremo lieti di consigliarvi e di collaborare con voi dalla progettazione concettuale alla pianificazione concreta e alla stima dei costi, fino alla gara d'appalto.

L'OBIETTIVO È QUELLO DI SPECIFICARE E DEFINIRE LA COLONNA DI INSTALLAZIONE:

  • Definire l'elettronica e le attrezzature
  • Dimensioni/materiali del distributore
  • Ottimizzare la quantità delle strutture
  • Un reset, per esempio, per determinare qualsiasi accessorio necessario, come connettori o gruppi di cavi.

3. Invito a presentare offerte e gara d'appalto

Vi sosterremo in tutte le questioni relative alla gara d'appalto.

COME PIANIFICATORE

  • Ricevi un preventivo di spesa da noi
  • Redigiamo insieme i testi dell'offerta (anche in modo neutrale)
  • Si invita a presentare un'offerta per la colonna di installazione e gli accessori
  • Gestiamo le richieste degli installatori

COME APPALTATORE. 

  • Riceverete i documenti di gara dal pianificatore
  • Si richiede un'offerta alla Wieland Electric in linea con il bando di gara
  • Specifiche più precise possono essere necessarie in base al bando di gara
  • Poiché le colonne di installazione sono personalizzate, viene prodotta un'offerta chiara

Si produce il calcolo dei costi

4. Esecuzione + ordine

Consegniamo la colonna di montaggio all'indirizzo richiesto nei tempi previsti e pronta come da ordine, insieme ad altri componenti.

COME PIANIFICATORE 

L'appaltatore ordina i componenti necessari:

  • Viene nominato il responsabile del progetto Wieland
  • Vengono creati il layout e l'EPLAN
  • Approvazione finale con la firma del contraente
  • Le colonne di installazione sono prodotte e testate individualmente in conformità con gli standard e le linee guida applicabili
  • Consegna dei documenti e dei piani all'appaltatore

COME APPALTATORE.

Dopo che il contratto è stato assegnato, si ordinano le colonne di installazione:

  • Viene nominato il responsabile del progetto Wieland
  • Layout e cablaggio sono concordati, e le ottimizzazioni sono mirate in base alle condizioni reali
  • Si definiscono la consegna e la logistica.
  • Wieland Electric appronta i disegni
  • Il cliente dà il via libera alla produzione, eventuali campionature sono disponibili
  • Produzione in Wieland Electric secondo gli accordi

5. Ulteriori servizi

In caso di necessità, il nostro team in loco e a Bamberg sarà a disposizione per aiutarvi ogni volta che ne avrete bisogno.

Supporto tecnico:
Telefono:+49 951 9324-996  
edificio@wieland-electric.com

Referente in loco tramite la nostra sede centrale:
Telefono:+49 951 9324-0
info@wieland-electric.com

DOWNLOADS

Installation Column – Customized Solutions – Brochure

0404.1 | 7 MB

FOCUS BUILDING – Brochure

0431.1 | 9 MB

gesis® ELECTRONIC - Catalog

0700.1 | 10 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni?
Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico