IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

CABLAGGIO A PAVIMENTO

Cablaggio trifase fino alle immediate vicinanze della presa

ALIMENTAZIONE SEMPLICE CON CORRENTE TRIFASE

Spesso, quando si installa un’alimentazione a pavimento, si formano cablaggi non strutturati, talvolta caotici. In questi casi, per modificare o ampliare la rete, è necessario ricablare completamente i componenti trasferiti o integrati. Al contrario, la nostra tecnologia di cablaggio moderna con sistemi dotati di connettore d'installazione permette d'installare i cavi in modo strutturato ed estremamente flessibile. In questo modo, i tempi d'installazione risultato minimizzati, mentre guasti ed errori sono azzerati. I sistemi certificati secondo DIN EN 61535 rientrano nell’installazione fissa. Grazie alla modalità a innesto, le scadenze per i controlli non vengono modificate.

SISTEMI MINORI

Per i sistemi minori con un numero di box a pavimento limitato (in funzione della potenza media di norma < 10), si consiglia un cablaggio con sistemi di connessione e collegamento a 3 poli gesis® CLASSIC e alimentazione mediante blocchi di distribuzione gesis® CLASSIC.

Con i seguenti componenti è possibile installare un sistema completo:

  • Presa a 3 poli – 2,5 - 4 mm2 – per la connessione al cavo di alimentazione
  • Blocco di distribuzione a 3 poli per l’allacciamento dei cavi di connessione e collegamento
  • Cavi di connessione a 3 poli 3G2,5 mm2 come cablaggio infrastrutturale per una linea di alimentazione
  • Cavi di collegamento a 3 poli 3G2,5 mm2 per box a pavimento a innesto diretto. In alternativa cavi di connessione a 3 poli 3G2,5 mm2 per box convenzionali

 

VAI AL CONFIGURATORE

SISTEMI INTERMEDI/UNA RETE

Per i sistemi intermedi fino a 30 box di alimentazione a pavimento (in funzione di una potenza intermedia), si raccomanda un cablaggio infrastrutturale
con cavi piatti gesis®NRG a 5 poli.

Con i seguenti componenti è possibile installare un sistema completo:

  • Cavo piatto a 5 poli – 2,5 o 4 mm2 – come blindo flessibile
  • Terminali per cavi piatti
  • Alimentazione cavo piatto a 5 poli – 2,5 - 6 mm2 – per la connessione al cavo di alimentazione
  • Adattatore per cavo piatto a 3 poli con uscita a innesto e scelta fase (selezionabile in ogni momento, senza modifiche agli impianti)
  • Cavi di collegamento a 3 poli 3G2,5 mm2 per box a pavimento a innesto diretto. In alternativa cavi di connessione a 3 poli 3G2,5 mm2 per box convenzionali

Flessibilità, facilità di adattamento e montaggio:
Scoprite personalmente quanto è semplice utilizzare i nostri sistemi a cavo piatto. 

  Vai ai tutorial

VAI AL CONFIGURATORE

SISTEMI INTERMEDI/DUE RETI

Qualora in un sistema medio-grande si dovessero utilizzare due reti (generale ed emergenza), si consiglia di eseguire un cablaggio infrastrutturale con cavi piatti a 5 poli gesis® NRG di diversi colori. In questo modo si eviterà di confondere le reti tra loro.

Con i seguenti componenti è possibile installare un sistema completo:

  • Cavo piatto a 5 poli – 2,5 o 4 mm2 – come blindo flessibile nero o verde
  • Terminali per cavi piatti
  • Alimentazione cavo piatto a 5 poli – 2,5 - 6 mm2 – per la connessione al cavo di alimentazione
  • Adattatore per cavo piatto a 3 poli con uscita a innesto e scelta fase (selezionabile in ogni momento, senza modifiche agli impianti)
  • Cavi di collegamento a 3 poli 3G2,5 mm2 per box a pavimento a innesto diretto. In alternativa cavi di connessione a 3 poli 3G2,5 mm2 per box convenzionali, di colore nero o bianco.

Flessibilità, facilità di adattamento e montaggio:
Scoprite personalmente quanto è semplice utilizzare i nostri sistemi a cavo piatto. 

  Vai ai tutorial

VAI AL CONFIGURATORE

SISTEMI DI GRANDI DIMENSIONI

Per i sistemi di grandi dimensioni > 25 box di alimentazione a pavimento (in funzione di una potenza intermedia) o ambienti molto ampi, si raccomanda un cablaggio infrastrutturale con cavi piatti gesis® NRG a 5 poli 5G10 mm2. A causa della sezione ridotta in uscita e dei fusibili fino a 50 A, è obbligatorio fornire MT/MTD nel box a pavimento. Tali dispositivi possono essere combinati con box a pavimento non decentralizzate con fusibile.

Con i seguenti componenti è possibile installare un sistema completo:

  • Cavo piatto a 5 poli – 10 mm2 – come blindo flessibile
  • Terminali per cavi piatti
  • Alimentazione cavo piatto a 5 poli – 10- 16 mm2 – per la connessione al cavo di alimentazione
  • Adattatore per cavo piatto a 5 poli con cavo di connessione a 3 poli 3G4 mm2
  • Cavi di connessione a 3 poli 3G2,5 mm2 per box a innesto diretto (Slave)

 

SISTEMI A ELEVATA DENSITÀ

In caso di alimentazione di più box a pavimento su una superficie relativamente piccola, un cablaggio infrastrutturale con cavi a 5 poli e Consolidation Points può essere la soluzione giusta. I Consolidation Point possono essere forniti a scelta direttamente preconfigurati con MT/MTD

Con i seguenti componenti è possibile installare un sistema completo:

  • Presa a 5 poli – 2,5 - 4 mm2 – per la connessione al cavo di alimentazione
  • Consolidation Point con numero di uscite configurabile e fusibile decentralizzato opzionale delle uscite con MT o MTD
  • Cavi di connessione a 5 poli 5G2,5 mm2 come cablaggio infrastrutturale per una linea di alimentazione
  • Cavi di collegamento a 3 poli 3G2,5 mm2 per box a pavimento a innesto diretto. In alternativa cavi di connessione a 3 poli 3G2,5 mm2 per box convenzionali

 

VAI AL CONFIGURATORE

I VOSTRI VANTAGGI

Installazione semplice e rapida

Con Plug & Play tutto è possibile: niente tagli, spelature, rimozione guaine o bloccaggi, per un’installazione elettrica più semplice o rapida.

Risparmio energetico

La distribuzione di corrente trifase fino al campo diminuisce le cadute di tensione e i consumi energetici.

Possibilità di esecuzione a innesto totale

I box a pavimento dei nostri partner di sistema permettono di eseguire tutte le installazioni a pavimento a innesto.

DOWNLOADS

FOCUS GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 9 MB

gesis® NRG SMART VERSORGT - Broschüre

0663.0 | 4 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni?
Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico