Torna alla panoramica
Terminale di chiusura del cavo podis 5G16 LG
Numero articolo Z6.564.7053.3
Cable end cap for podis flat cable 5G16 and 5G25; protection IP65; light-grey
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | Z6.564.7053.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Terminale di chiusura del cavo podis 5G16 LG |
| EAN | 4049088702761 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85472000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 259 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 81 mm |
| Peso lordo imballato | 900 g |
| Volume confezionato | 2727 ccm |
| Peso netto parte singola | 39 g |
| Volume della parte individuale | 272.7 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Temperatura di esercizio min. | -25 °C |
|---|---|
| Temperatura di esercizio max. | 55 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C |
| Resistenza all'impatto | IK09 |
| Materiale | Materiale plastico |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Entrata cavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Entrata cavo |
| ETIM 4.0 | Entrata cavo |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| 00.771.0307.3 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 105.35kB | |
| | - | 46.87kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Numero articolo Z6.564.7053.3
Cable end cap for podis flat cable 5G16 and 5G25; protection IP65; light-grey