Torna alla panoramica
Transponder STS 3210
Numero articolo R1.400.3210.0
Attuatore per interruttore transponder sicuro
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.400.3210.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Transponder STS 3210 |
| EAN | 4049088306754 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85365019 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 190 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 15 mm |
| Peso lordo imballato | 29.18 g |
| Volume confezionato | 342 ccm |
| Peso netto parte singola | 26.18 g |
| Volume della parte individuale | 342 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Adatto per funzioni di sicurezza | sì |
|---|---|
| Materiale della custodia | Materiale plastico |
| Distanza interruttore protetto ON | 8 mm |
| Distanza interruttore protetto OFF | 18 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP67 |
| Tipo di azionamento | Transponder |
Dimensioni
| Larghezza del sensore | 88 mm |
|---|---|
| Altezza del sensore | 25 mm |
| Lunghezza del sensore | 13 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore magnetico di prossimità |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore magnetico di prossimità |
| ETIM 4.0 | Interruttore magnetico di prossimità |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
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
| | - | 1.36MB | |
| | - | 118.16kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 250.76kB | |
| | - | 206.75kB | |
| | - | 151.57kB | |
| | - | 329.80kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 82.13kB | |
| | - | 79.80kB | TIF |
| | - | 23.46kB | |
| | - | 21.53kB | TIF |
| | - | 3.06MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 145.98kB | |
| | - | 240.44kB | STP |
| | - | 558.38kB | IGS |
| | - | 123.03kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.400.3210.0
Attuatore per interruttore transponder sicuro