Torna alla panoramica
Valigetta campionatura podis 5G16 EVC
Numero articolo 99.789.0000.0
The podis EV Charging sample case shows the flat cables 5G16 and 5G25, the Connection module for the output with cable gland, the Connection module with pluggable output, a pre-assembled cable, the cable clip with quick-release fastener, a pipe clamp and screw drives.
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.789.0000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Valigetta campionatura podis 5G16 EVC |
| EAN | 4049088653933 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85340019 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 438 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 362 mm |
| Altezza imballata | 308 mm |
| Peso lordo imballato | 4934 g |
| Volume confezionato | 48835 ccm |
| Peso netto parte singola | 4000 g |
| Volume della parte individuale | 48835 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Esecuzione
| Esecuzione | Strumento |
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
| | - | 82.01kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Numero articolo 99.789.0000.0
The podis EV Charging sample case shows the flat cables 5G16 and 5G25, the Connection module for the output with cable gland, the Connection module with pluggable output, a pre-assembled cable, the cable clip with quick-release fastener, a pipe clamp and screw drives.