Torna alla panoramica
WML 7.4/60
Numero articolo 0D.202.7381.0
WML 7.4/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 60 m, Altezza 11,4 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.202.7381.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WML 7.4/60 |
| EAN | 4049088707308 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 39191080 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 250 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 400.5 g |
| Volume confezionato | 625 ccm |
| Peso netto parte singola | 400.5 g |
| Volume della parte individuale | 625 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 7.4 mm |
| Lunghezza | 230 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 11.4 mm |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 109.96kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 58.29kB | |
| | - | 56.29kB | TIF |
| | - | 1.46MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 106.78kB | |
| | - | 8.22kB | STP |
| | - | 23.46kB | IGS |
| | - | 11.03kB | JT |
Numero articolo 0D.202.7381.0
WML 7.4/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 60 m, Altezza 11,4 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0