Torna alla panoramica
WML 9.8/60
Numero articolo 0D.202.7281.0
WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 60 m, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.202.7281.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
WML 9.8/60
|
|
EAN
|
4049088718120
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
39191080
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
225 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
225 mm
|
|
Altezza imballata
|
20 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
586.4 g
|
|
Volume confezionato
|
1012.5 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
513 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1012.5 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Bianco
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
9.8 mm
|
|
Lunghezza
|
230 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
15.1 mm
|
Generale
|
Colore
|
Bianco
|
|---|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000761
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
| Scheda tecnica | - | 108.62kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 58.53kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 56.50kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.50MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 95.66kB | |
| Dati CAD STEP | - | 8.16kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 23.46kB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 10.99kB | JT |
Retailer
Numero articolo 0D.202.7281.0
WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 60 m, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0