Torna alla panoramica
WMP 6.10-10
Numero articolo 0D.204.7056.0
WMP 6.10-10 Passo 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Tipo di montaggio Buon compleanno, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.204.7056.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
WMP 6.10-10
|
|
EAN
|
4049088707476
|
|
Quantità minima d’ordine
|
20
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
39269097
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
142 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
81 mm
|
|
Altezza imballata
|
78 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
346 g
|
|
Volume confezionato
|
897.156 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
15.14 g
|
|
Volume della parte individuale
|
89.716 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
20 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Bianco
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
9.8 mm
|
|
Lunghezza
|
128 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Stampa
|
senza
|
|
Passo
|
6.1 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Tipo di montaggio
|
Buon compleanno
|
|
Altezza
|
76 mm
|
|
Stampa
|
senza
|
Generale
|
Colore
|
Bianco
|
|---|---|
|
Siglatura
|
ohne Beschriftung
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000761
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
| Scheda tecnica | - | 103.10kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 64.56kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 62.56kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 4.23MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 173.88kB | |
| Dati CAD STEP | - | 90.88kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 292.37kB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 66.08kB | JT |
Retailer
Numero articolo 0D.204.7056.0
WMP 6.10-10 Passo 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Tipo di montaggio Buon compleanno, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0