Torna alla panoramica
WMP 6.10-5.8 GP
Numero articolo 0G.204.7156.0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0G.204.7156.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WMP 6.10-5.8 GP |
| EAN | 4049088734007 |
| Quantità minima d’ordine | 22 |
| Paese d'origine | IT |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 60 mm |
| Peso lordo imballato | 147.22 g |
| Volume confezionato | 567 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.07 g |
| Volume della parte individuale | 25.773 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 22 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 5.8 mm |
| Lunghezza | 106 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Stampa | senza |
| Passo | 6.1 mm |
| Tipo di montaggio | Buon compleanno |
| Altezza | 55.4 mm |
| Stampa | senza |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Siglatura | ohne Beschriftung |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 97.32kB |
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
| | - | 68.17kB | |
| | - | 66.10kB | TIF |
| | - | 2.78MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 302.64kB | |
| | - | 129.65kB | STP |
| | - | 437.71kB | IGS |
| | - | 84.84kB | JT |
Numero articolo 0G.204.7156.0