Torna alla panoramica
WMP 6.10-5.8
Numero articolo 0D.204.7156.0
WMP 6.10-5.8 Passo 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Tipo di montaggio Buon compleanno, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.204.7156.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WMP 6.10-5.8 |
| EAN | 4049088707483 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 142 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 81 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 299 g |
| Volume confezionato | 897.156 ccm |
| Peso netto parte singola | 12.8 g |
| Volume della parte individuale | 89.716 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 5.8 mm |
| Lunghezza | 128 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Stampa | senza |
| Passo | 6.1 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | Buon compleanno |
| Altezza | 76 mm |
| Stampa | senza |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Siglatura | ohne Beschriftung |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 103.04kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 63.99kB | |
| | - | 61.98kB | TIF |
| | - | 4.30MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 238.20kB | |
| | - | 89.83kB | STP |
| | - | 311.58kB | IGS |
| | - | 68.13kB | JT |
Numero articolo 0D.204.7156.0
WMP 6.10-5.8 Passo 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Tipo di montaggio Buon compleanno, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0