Torna alla panoramica
WMP 8-10 GP
Numero articolo 0G.206.7056.0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0G.206.7056.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WMP 8-10 GP |
| EAN | 4049088734014 |
| Quantità minima d’ordine | 22 |
| Paese d'origine | IT |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 169.75 g |
| Volume confezionato | 614.25 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.2 g |
| Volume della parte individuale | 27.92 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 22 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 9.8 mm |
| Lunghezza | 106 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Stampa | senza |
| Passo | 8 mm |
| Tipo di montaggio | Buon compleanno |
| Altezza | 55.4 mm |
| Stampa | senza |
Generale
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Siglatura | ohne Beschriftung |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 96.18kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.78kB | |
| | - | 65.66kB | TIF |
| | - | 1.97MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 183.82kB | |
| | - | 129.24kB | STP |
| | - | 436.99kB | IGS |
| | - | 84.06kB | JT |
Numero articolo 0G.206.7056.0